ASDA-Soft est un puissant logiciel doté d'une interface conviviale développé par Delta, qui peut facilite considérablement l'utilisation des systèmes servo Delta. Il permet aux utilisateurs de se connecter au servo système et d'exécuter diverses fonctions telles que la configuration des paramètres, le réglage automatique, la surveillance de l'état, le contrôle des entrées et sorties numériques et l'oscilloscope en temps réel, etc. ASDA-Soft aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur servo système Delta. Les utilisateurs peuvent effectuer facilement les réglages de base avant de se familiariser avec les fonctions avancées intégrées et le dépannage.