L'interface homme-machine série DOP-100 de Delta intègre le dernier processeur ultra-rapide Cortex-A8 et un panneau d'affichage LCD 65 536 couleurs offrant une luminosité et un contraste élevés. La série DOP-100 prend en charge plusieurs fonctions réseau, notamment le FTP, les e-mails, le contrôle à distance par VNC (Virtual Network Computing) et le NTP (Network Time Protocols) pour répondre aux besoins des clients en matière d'applications cloud et de fabrication intelligente.
.
IHM avancée
L'IHM avancée est dotée d'un cadre réduit pour une largeur d'écran maximale. Elle est équipée de plusieurs ports COM et d'un port Ethernet. Elle dispose d'une fonction de saisie multilingue pour les clients internationaux.