Combinent les produits Ethernet et industriels les plus populaires. Franchit les limites des transmissions traditionnelles. Offre la transmission à grande vitesse de 10/100 millions de bps et une surveillance très efficace
Prend en charge la connexion avec des périphériques hôtes Ethernet/IP. Compatible Ethernet. Collecte de données, fonctions de contrôle et de synchronisation.
Prend en charge les connexions avec des produits d'autres marques. Topologie de réseau économe en câblage. Offre une vitesse de transmission de données à 500k bps avec une stabilité élevée et une résistance élevée aux interférences. Idéale pour les applications dans les environnements industriels complexes.
Configuration flexible. Prend en charge les protocoles CANopen DS301 et DSP402. Contrôles de mouvement multi-axes complexes, à grande vitesse et avec un débit jusqu'à 1 M bps.
Prend en charge la communication série Modbus. Offre des ports RS-232, RS-422 et RS-485 additionnels, ainsi que la conversion de canaux pour répondre à diverses demandes sur site.