L'interfaccia avanzata di Ethernet Delta del computer di Delta La serie DOP-100 adotta l'ultimo processore e pannello di visualizzazione ad alta velocità Cortex-A8 ad alta luminosità, alto contrasto e alto colore. Con la prossima era di produzione intelligente, le applicazioni cloud diventano sempre più popolari. Per i clienti che iniziano a entrare nel cloud, la serie DOP-100 dispone di Ethernet incorporato e di altre funzioni di rete applicabili, tra cui FTP, E-Mail, monitoraggio remoto e controllo con VNC (Virtual Network Computing) e NTP protocolli). La serie DOP-100 supporta 16 input di lingue per ottenere un'operazione localizzata per i clienti globali.
HMI avanzata
L'HMI avanzata adotta un frame ristretto e un design a schermo largo. È dotata di più di una porta COM e di una porta Ethernet. Con funzione di ingresso multilingue, consente un facile funzionamento per una clientela globale.