新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
工業自動化
>
控制類產品
>
觸控型人機介面
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
觸控型人機介面
產品清單
DOP-300 系列
台達人機介面 DOP-300 系列包括 7” & 10” 機型,滿足不同應用需求。採用雙核心高速處理器,支援 MQTT 和 OPC UA 通訊協定,內嵌 Wi-Fi 與 4G 無線通訊天線,搭配拆裝簡易的無線通訊模組,大幅強化有線與無線聯網實力,採集產線設備數據上雲一步到位。設計上搭配超寬視角、全彩 24-Bit 顯示螢幕,輔以面板全貼合設計,提升使用者視覺與觸覺體驗。 台達 DOP-300 系列產品,也因應現今智能製造與工業物聯網的使用情境,提供台達雲端服務平台 DIACloud,透過完整的連線支援,建立完善安全的物聯網生態。同步推出網頁組態規劃系統 DIAWebDesigner,具靈活二次開發能力,幫助使用者自行設定關鍵數據,且透過客製化的友善介面,來檢視 DOP-300 上拋數據並掌握設備與產線實況。
基本人機介面
具備雲端服務的基本功能,完善連線建構工業物聯網解決方案。貼合面板與超寬視角,提升使用者體驗。
S Type
DOP-100 系列
台達人機介面 DOP-100 系列包括基本、標準、進階、手持四種機型,滿足多種應用。基本、標準與手持機型採用新一代 Cortex-A8 (800 MHz),而 12"/15" 進階型機種則採用 Cortex-A7 雙核心 1GHz 高速處理器,搭配高亮度、高對比、高彩的 16-bit 與 24-bit LCD 顯示螢幕。DOP-100 系列均內建 HMI 編程軟體DIAScreen 以及Lua 編輯器,便於使用者編程。DOP-100 系列提升管理效益,提供警報提示、歷史資料及使用者權限管理等功能。 進階人機介面 採用窄邊框設計,全系列具備 2 ~ 4 個串列通訊埠以及 Ethernet 通訊埠,並支援多語輸入功能,使操作更加便利。
W Type
M Type
手持人機介面
台達手持人機採用 7 吋高彩液晶顯示螢幕,內建緊急停止開關、三段式操作按鈕、手搖輪(選配),僅 750g 的輕量化設計,適用於各類自動化機台,尤其是需要運動教導的機器手應用場合。
H Type
標準人機介面
全系列具有 3 個串列通訊埠,可滿足大部分行業的需求。其中標準網路型提供 Ethernet 通訊埠,可快速連接其他設備。
C Type
P Type
E Type
I Type
基本人機介面
具備所有工業需求的基本功能,提供IP65防水機身,適用於惡劣的環境。外觀精緻、簡單,並且容易安裝。
S Type
B Type
D Type
TP系列
TP70P系列採用65535色LCD觸控顯示屏,支援台達控制器,可連接所有台達伺服、變頻器、與溫控器產品,並提供4種不同外部I/O配置機型,可連接多種輸出,擁有高度靈活性、降低配線成本等特點,提供HMI+I/O完整控制解決方案。
TP70P
歷史產品區
DOP-B系列
DOP-B03S211 (2019/04 停產,建議 DOP-103BQ 替代)
DOP-B03E211 (2019/06 停產,建議 DOP-105CQ 替代)
DOP-B05S111 (2019/04 停產,建議 DOP-103WQ 替代)
DOP-B07S411 (2019/05 停產,建議 DOP-107CV 替代)
DOP-B07S401K (2019/05 停產,建議 DOP-107CV 替代)
DOP-B07S411K (2019/05 停產,建議 DOP-107CV 替代)
DOP-B07S415 (2019/05 停產,建議 DOP-107CV 替代)
DOP-B07E415 (2019/05 停產,建議 DOP-107EV 替代)
DOP-B07PS415 (2019/05 停產,建議 DOP-107CV 替代)
DOP-B07S515 (2019/04 停產,建議 DOP-107EG 替代)
DOP-B07E515 (2019/04 停產,建議 DOP-107EG 替代)
DOP-B07PS515 (2019/04 停產,建議 DOP-107EG 替代)
DOP-B08S515 (2019/06 停產,建議 DOP-108IG 替代)
DOP-B08E515 (2019/06 停產,建議 DOP-108IG 替代)
DOP-B10S411 (2019/05 停產,建議 DOP-110CS 替代)
DOP-B10S615 (2019/06 停產,建議 DOP-108IS 替代)
DOP-B10E615 (2019/06 停產,建議 DOP-108IS 替代)
DOP-B10S511 (2019/06 停產,建議 DOP-110CG 替代)
DOP-B10E515 (2019/06 停產,建議 DOP-110IG 替代)
DOP-W系列
DOP-W105B (2021/12 停產,建議 DOP-110IG 替代)
DOP-W127B (2021/12 停產,建議 DOP-112WX 替代)
DOP-W157B (2021/12 停產,建議 DOP-115WX 替代)
DOP-H系列
DOP-H07 (2019/07 停產,建議 DOP-107H 替代)
成功案例
檢視全部
台達智慧養殖解決方案,自動化系統高效管理畜牧場,守護家畜家禽健康
台達磁浮高速鼓風機解決方案實現高速運轉與低能耗,有效增加空間彈性與設備壽命
台達單工位內繞機解決方案,高品質繞線助力馬達性能與製程效率提升
成功案例
台達智慧養殖解決方案,自動化系統高效管理畜牧場,守護家畜家禽健康
台達磁浮高速鼓風機解決方案實現高速運轉與低能耗,有效增加空間彈性與設備壽命
檢視全部
相關影片
提供台達工業自動化觸控型人機介面相關影音介紹,讓您快速了解產品資訊、使用操作及實際應用案例,內容豐富且持續更新,歡迎訂閱頻道,即時掌握最新動態。
立即體驗
最新消息
檢視全部
2023/05/23
台達2023「智造」線上論壇 數以智用 機械業轉型致勝關鍵
2022/10/28
打通資訊流的任督二脈 台達助力塑膠擠出產線智能轉型
2021/04/28
台達立式包裝機解決方案打造精巧工作站,高效包裝各式內料
檢視全部
技術文章
檢視全部
2024/08/15
台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案,製程工藝智能大升級,實現降本增效、創造多重顯著效益
輪胎是汽車及其他輪式交通工具的重要組成部件,負責與地面接觸並提供牽引力、支撐重量、吸收震動和減少衝擊,其品質和性能直接影響到駕駛安全和舒適性。在輪胎的製造中,簾紗布是構成輪胎骨架層的核心材料,由尼龍、聚酯、橡膠等強韌纖維材料組成,主要作用是穩定輪胎整體結構、加強胎面強度抵抗異物穿刺、減緩路面震動。 高品質的輪胎簾紗布必須兼具強韌纖維材質、緊密編織方式、輪胎橡膠基體緊實貼合等特色,才能助於提升輪胎可靠度,也因此簾紗布的製程品質管控至關重要。傳統的輪胎簾紗布裁切過程主要依賴半自動化技術,前半部分採用自動化設備裁切簾紗布,後半則由操作員手動拼接。然而,人工拼接存在精度不穩定、效率低落、成本高昂、品質控制困難、工作環境不佳等問題,簾紗布的產能和品質無法有效控制,難以滿足現代輪胎生產的要求。 為推動輪胎製程工藝智能升級,並解決上述痛點,台達推出輪胎簾紗布自動拼接解決方案,高度整合自行開發的工控軟硬產品,變頻器、伺服系統、水平關節機器人、工業相機、PLC、HMI、機器視覺軟體等。高功能泛用型控制器 AS 系列扮演設備控制核心角色,可依據預設的生產參數控制各執行單元協同運作。簾紗布通過送料裝置輸送至切割區域時,交流伺服系統 ASDA-A3 系列驅動的裁刀會按 PLC 指令,裁切為指定寬度,輸送帶上裁切後的簾紗布再繼續前進。到達拼接位置時,搭配兩組工業相機 DMV-C 系列視覺系統,透過機器視覺技術自動檢測進料的簾紗布邊緣,並將結果傳送至 PLC,根據視覺系統回饋的位置偏差資訊,即時調整水平關節機器人 DRS 系列的移動路徑,精準對位簾紗布。 導入台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案的效益: 全自動簾紗布精準拼接、接合位置一致 貼合前對位採台達機器視覺平台 DIAVision VGR 取代人眼對位,大幅提升拼接精度、簾紗布接合位置一致。在全自動連續運轉下,設備生產效率是人工作業數倍之快,再加上機械手臂加裝真空吸取治具進行標準拼接動作,節省人工貼合簾紗布時間、有助產品品質的穩定性。 全套方案採用台達自有產品,軟硬體無縫整合 系統各單元皆為台達自行開發的產品,介面和通訊協定統一、軟硬體無縫整合。生產參數也可透過人機介面DOP-100系列一鍵切換,協助產線人員快速換線,滿足不同尺寸、顏色、裁切角度的產品,以彈性製造能力因應多變的生產需求。 優化生產效率和產品品質,實現降本增效 台達一站式方案協助輪胎製造業者大幅提升生產效率和產品品質,與人工作業相比,設備綜合效率 OEE 提升 50% 以上,拼接精度從人工的 3 ~ 5 mm 降至 ±1 mm 以內,工站的人力成本也大幅節省 50%,完全達到降本增效目標。 台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案結合了最新技術與豐富應用實例,確保導入過程中達到最佳效果,協助產業客戶與時俱進,以自動化與智能化技術為產品賦能。
2023/12/01
台達智慧養殖解決方案,自動化系統高效管理畜牧場,守護家畜家禽健康
後疫情時代,缺工問題席捲全球並持續惡化,高度仰賴勞動人口的畜牧產業深受其擾,再加上戰爭及極端氣候所造成飼料成本上漲,天災人禍雙重衝擊下,畜牧業者紛紛積極加速自動化升級,期以智能轉型突破困境、解決人力缺口。 台達深耕工業自動化領域近三十年,擁有豐富經驗及成功案例,發揮所長將工業思維延伸養殖應用,以智慧養殖解決方案整合軟硬工控產品,協助產業擊退前述挑戰、優化整場環境及管理。近期在中國,台達智慧養殖解決方案已成功導入浙江金華豬場,畜牧場占地千畝、飼養多達六千頭豬隻,大規模養殖僅需兩人即可進行日常維護及巡檢,人力資源發揮最大價值。 此外,中國山西養殖雞場也同樣導入台達智慧養殖解決方案,業者擁有多座雞舍分佈在不同位置,各相聚數十公里遠,系統串聯整合相當不容易。台達方案的多舍區聯網藉簡單直觀的網頁及 App 完整呈現環境資料及影像監控,管理者無需親自走訪各雞舍,即可在會議室或中控室遠端監控、統籌管理項目。 台達智慧養殖解決方案以工業圖控系統 VTScada 為上位系統核心,集中管理畜牧場的環控、糞汙、警報、能耗等各式子系統,可視化介面以曲線、圖形、表格呈現,關鍵資訊一覽無遺,並建立完整數據庫,利於客戶後續分析,提高管理效率。方案亦採用台達自行開發的HMI、PLC、變頻器、馬達、電表等產品,以高功能泛用型控制器 AS 系列為主控,輔以人機介面 DOP-100 系列進行參數設定,搭建操作者與設備之間溝通橋梁。風機控制採用精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列以及具 IE5 能效等級的永磁同步磁阻馬達 MSI 系列,卓越驅動性能大幅提升設備效率,再搭配多功能集合式電表 DPM 系列,精確量測電力參數、偵測設備異常能耗,實現電力監控及能源管理,達到節能降耗目的。 導入台達智慧養殖解決方案的效益: 畜牧數位化、智能化,有效提升管理效益 一般畜牧場内系統種類多樣繁雜,訊息整合並非易事。台達方案橫向串聯,藉工業圖控系統 VTScada 整合系統資料,並提供可回溯的歷史數據,完整全面的紀錄打造智能又高效的現代化畜牧場。 自動精準飼餵,節能降耗、提高工作效率 傳統飼養過程多仰賴人工攪拌、搬運飼料,不僅耗時費力,亦無法準確掌握飼料消耗情況,造成飼料浪費。導入自動餵料系統後,業者可精確控制、高效監測飼餵量。 優化畜養環境,減少染疫風險 畜牧場的環境狀況直接影響豬雞的成長,環境控制系統可自動感測室内外空氣溫度及壓力,控制對應設備運行,營造舒適、健康的生活環境,有效阻絕疾病的發生。 台達智慧養殖解決方案藉上位監控系統串聯畜牧場所有關鍵系統,管理者可遠端且即時監控多場動態,助力產業向智能升級邁進一大步。點擊收聽 Podcast,獲取等多台達方案完整細節及成功案例:https://www.youtube.com/watch?v=APYB49hywbw
2023/08/18
台達磁浮高速鼓風機解決方案實現高速運轉與低能耗,有效增加空間彈性與設備壽命
鼓風機是流體設備的一種,常用於暖通空調系統、污水處理、水產養殖等不同產業情境。其原理是由馬達帶動葉輪高速旋轉,藉轉速控制管線中的氣體流量與壓力來輸送氣體。傳統的鼓風機馬達軸承機構,轉速上限達每分鐘8,000轉,但為避免零件之間的摩擦導致馬達過熱故障,須增加成本加裝油冷系統以及變速箱。另外,一旦臨近鼓風機喘振區間,設備即會停機,以避免氣體倒流的衝擊損壞設備,但頻繁的啟停會使設備壽命降低。 為了更有效率增加轉速並改善上述問題,產業也開始應用高速磁浮軸承技術,馬達轉子藉磁力懸浮後旋轉,直接帶動葉輪,不會導致零件摩擦也不須潤滑,可有效提升馬達轉速至每分鐘超過40,000轉,同時降低傳動過程中的能量耗損。雖然高速磁浮軸承具有低摩擦係數、使用壽命長、減少耗能等優點,但也具有價格較高、參數調適較為困難的問題。同時,為了讓磁浮轉子安全降下,避免因突然斷電導致馬達零件碰撞受損,磁浮軸承驅動器通常需要搭配不斷電設備 (UPS) 與各種感測器,若同時組合使用市售多種品牌產品,有難以整合的問題。 台達應用在流體自動化控制領域累積的多年經驗,推出磁浮高速鼓風機解決方案。磁浮鼓風機由磁浮軸承、三元流葉輪、高速永磁同步馬達、高效變頻器與智慧化監控系統等核心構件組成,可選擇恆速、恆壓與恆流量模式,並藉由PID控制進行調整。方案亦具有防喘振功能,當監測到設備瀕臨喘振,即可藉開關放空閥調節壓力,並根據負載類型選擇對應升降速動作,不需停機再啟動,延長設備壽命。 磁浮高速鼓風機解決方案整合台達產品,具有能耗低、配線空間彈性大等多種優勢。方案核心是磁浮軸承驅動器AMBD系列,具備高懸浮控制精度,由高頻輸出變頻器 C2000-HS系列提供直流電驅動,不需額外安裝AC/DC轉換器。同時,減速能源再生功能讓磁浮高速鼓風機在無預警斷電時,可利用系統慣量進行能量回升,讓馬達安全停機不會損壞,也因此不必再安裝UPS。C2000-HS 系列輸出頻率高達1,500 Hz,滿足高速馬達需求。直驅架構減少機構體積,搭配輸出電抗器,降低電流漣波並抑制轉子溫度上升。在控制層,則應用標準型控制器DVP-ES2系列,內建流量估測演算法,可根據管線壓差和溫度,計算實時流量,不需再安裝流量感測器。控制器可儲存不同鼓風機的喘振特性曲線,亦容許使用者藉由觸控型人機介面DOP-100系列進行參數手動調整。 導入台達磁浮高速鼓風機解決方案的效益: 完整台達方案,穩定可靠 產業現場常有多種品牌產品難以整合的問題,本方案採用整套台達高性能自動化產品,調機時間快,降低安裝、技術支援與系統維護等成本。 省去周邊元件,降低體積與成本 磁浮軸承驅動器由變頻器供電,即使斷電也能確保馬達安全減速,不需額外安裝UPS。控制器即可監測流量,不需額外安裝流量感測器,有效縮小設備體積的同時,降低系統建置成本。 智慧防喘振避免啟停頻繁,延長設備壽命 進行實時系統運行狀態監測,導入喘振預警區處理機制,穩定運作同時進行動態保護,不需頻繁停機重啟。 台達深耕流體行業並洞察產業需求,以高度整合方案助力流體行業過程自動化,確保系統高效、節能且安全運轉,實現高速流體行業的智能升級。
2023/07/24
台達單工位內繞機解決方案,高品質繞線助力馬達性能與製程效率提升
馬達是工業的核心設備,其原理是透過通電的線圈與電磁鐵之間產生電流的磁效應,將電能轉換為機械能,並驅動其他設備,在各種產業的生產線上,都是不可或缺的構件。繞線是製造馬達的關鍵步驟,馬達的品質與效能,會受到線圈的排列方式、排列密度、匝數、線徑、層數等不同因素的影響。因此,擔當此一製程步驟的繞線機,是生產電子與電氣設備的核心生產設備,對於速度和精度的控制要求,也較一般設備為高。 馬達繞線實務中的常見問題,包含繞線張力控制不易,導致漆包線易因拉伸或磨損而掉漆、傷線,可能造成馬達故障,影響產品良率。另一個常見問題是排線精度不足,若無法精細控制漆包線的排列方式,馬達的品質與性能將難以提升。除此之外,近年來工業講究生產速度與產品項目多樣化,但繞線機程式開發編寫與改動不易,開發週期較長,長遠而言,產品競爭力難以跟上快速變動市場趨勢。 台達深耕工業自動化領域,具有多年高效馬達製造專業知識,以及廣泛業界合作經驗,洞悉馬達繞線製程痛點後,推出單工位內繞機解決方案,可在進行高速繞線同時,精準控制管理排線。本方案生產的馬達,適用於電風扇、抽油煙機、空氣清淨機、汽車零組件等產品。單工位內繞機以六組軸完成繞線製程:繞線時由壓罩軸固定馬達定子,透過繞線軸的旋轉,由線嘴將漆包線繞到馬達定子槽,同時由排線軸進行排線、堆線。馬達定子的一個槽位繞線完畢後,分度軸即轉動定子角度往下一個槽位進行繞線。因應不同產品高度需求,還有兩組檯面板升降軸,調節工作檯面高度。 單工位內繞機解決方案應用台達自動化產品,滿足簡化製程調整,以及繞線高精高速張力控制需求。方案控制層以台達CODESYS運動控制方案PC-Based高階運動控制器AX-8系列為核心,開放模組化的平台,支援高速穩定的運動控制,可符合不同產品需求,進行精準定位,控制螺旋插補、圓弧插補、普通繞線、精密排線、自動排線等多種繞線動作,同時支援多線程操作,工序調整靈活。與AX-8搭配的觸控型人機介面DOP-100系列,以可視化介面呈現繞線製程中常用的功能與工藝,方便操作人員進行參數配置與調整,降低製程步驟調整的難度。為避免繞線張力波動導致漆包線損傷,方案導入標準型交流伺服系統ASDA-B3系列,豐富的運動功能可定速且平穩輸出,執行前後、上下、左右運動與定子的轉動,精細控制繞線張力,實現機構動作精準同步。 導入台達單工位內繞機解決方案的效益: 開放平台架構,有效整合多元產品 馬達產線上,往往同時使用多種品牌產品,本方案活用CODESYS運動控制軟體平台的開放優勢,可相容多種品牌產品規格,助力靈活設備配置。 靈活切換排線模式,完善提升繞線品質 支援普通與精準排線切換模式,藉由電子凸輪控制同步完成高速繞線與排線,漆包線排列整齊且不受損傷,提高產品良率與壽命。 友善操作介面,提升工序修改效率 可依需求在視覺化界面自行配置繞線工序,執行效能高,有效降低設備週期運行時間 (Cycle Time),也降低專案開發時間與成本。 台達單工位內繞機解決方案整合旗下自動化智能產品,以平穩精準的繞線張力控制,及靈活友善的操作介面,有效提升馬達繞線製程的良率與效率,並加速工藝配置與產品開發。台達持續以智造方案,協助各產業快速應對當代馬達設備生產需求。
2023/06/09
台達吹袋機應用套裝方案一站串聯塑膠包裝產線,提升調機效率達8成
塑膠包裝在當代生活中無所不在,產品種類多元,從超商貨架上的零食袋、藥妝店販售的衛生用品包裝,到農業物資、醫療器具專用包材,甚至電子工業所用的無靜電包裝袋與晶圓貼膜等,應用非常廣泛。吹袋機是生產塑膠包裝的常用設備,其基本運作工序,起始於擠出機加熱塑料,使塑料呈現熔融狀態,再送至旋轉模頭旋轉加熱,使熔融塑料保持均勻厚度。接著吹脹系統噴出高壓氣體,將塑料撐開,經冷卻定形後,即得到吹塑薄膜。然後,牽引系統的夾具會將薄膜摺疊成袋狀並裁切,最後導引至收卷機收集成品。 吹袋機需連結多種不同功能的機台模組,然而傳統機台模組之間往往缺乏通訊連結,難以整合控制,需仰賴現場人力在產線上來回逐一調機,耗費時間與人力成本。同時,在變動快速的市場環境中,若無法自動記錄各機台模組的生產數據,也難以傳承生產知識,不易控管產品品質。 為解決上述痛點,台達推出吹袋機應用套裝方案,導入旗下自動化產品連結各機台模組,以收一站快速控制產線之效。本方案在製程開始的擠出機環節,採用泛用型向量控制變頻器C2000系列,可支援感應馬達與永磁馬達,節能可達20%。為記錄並控制塑料溫度,產線上配置多迴路模組化溫度控制器DTM系列,一站即可控制最多64個溫控點,降低電路配盤成本。並透過連結觸控型人機介面DOP100系列,配合製程快速同步調整產線上各機台模組的生產參數。其中,為了精準控制旋轉模頭上的溫度,整合IEEE 802.11工業無線DVW系列與智慧型溫度控制器DT系列,將溫度資訊透過無線網路傳輸至人機介面,解決旋轉模頭上配線不易、難以收集溫度數據的困擾。製程最後的收卷機環節,則採用交流伺服驅動器ASDA-B3及伺服馬達ECM-B3,同步精細控制設備的出力、轉速與張力,確保產品品質。 導入台達吹袋機應用套裝方案的效益: 一站控制各模組 建構完善開放式通訊架構,以EtherCAT與 Modbus通訊架構連結擠出機、旋轉模頭、收卷機等不同模組。透過HMI人機介面選定配方,串聯各項設備實現一站控制,提高調機效率80%。 高效完成設備調校 以台達產品整合溫度控制與操作介面,數位化記錄溫度控制、降低電路配盤成本,並可即時且同步切換生產參數,不須逐一設定多種獨立設備。 品質管理數位化 集中控管溫度、轉速配方、輔機與輪壓力值,有效避免因過熱導致成品品質不佳。同時可記錄機台生產健康狀態、超載頻率及異常狀態,預先安排維修保養。 台達吹袋機應用套裝方案整合旗下自動化產品,連結吹袋機產線各機台模組,同步控制配方設定,加速完成調機,提升製造效率並確保生產品質,助力橡塑行業迎向智能製造轉型!
2023/06/07
台達四頭貼標機解決方案,貼標工藝既快速且精準,堪稱包裝製程升級推手
產品標籤能夠緊貼於瓶身歸功於包裝製程中段環節的自動化設備,常見的設備為套標機和貼標機,今(2023)年3月與讀者介紹了台達雙頭套標機解決方案,套標機是將頭尾黏合由上往下套入瓶子,本篇則聚焦另一加工設備 - 貼標機,其加工方式是將沾附不乾膠的標籤纏繞瓶身,或利用熱熔膠將標籤貼合。 包裝製程中,傳統產線多導入單頭或雙頭貼標機,然而,標籤料卷用完時須停機補料,且十分仰賴人工判定更換標籤時機,不僅影響加工速度及流暢度,人力資源也未發揮最大價值。對此,台達推出四頭貼標機解決方案,相似於套標機解決方案,應用領域遍及飲料、工業、醫藥、保健食品等產業。貼標工藝始於瓶子輸送,經分瓶軸拉開前後瓶子之間的距離,並由校正軸擺正瓶身,接著當感測器偵測瓶子靠近時,標籤卷隨即放卷進行精準送標及快速貼標,最後瓶子由輸送帶送離完成貼標加工。 台達四頭貼標機解決方案全套採用台達工業自動化產品,輸送帶、分瓶軸及校正軸皆搭配小型泛用無感測向量變頻器VFD-EL-W系列,驅動性能卓越且設計小巧節省作業空間;四頭送標軸則借助標準型交流伺服系統 ASDA-B3系列的精確運動控制功能,優化設備生產效率與產值,滿足產業設備升級所需。控制層的PLC-Based運動控制器AX-3系列透過Modbus通訊傳輸訊號至直觀友善的數位產品人機介面DOP-100系列,搭建操作者與設備之間溝通的橋梁,增進管理效益。 導入台達四頭貼標機解決方案的效益: 獨特四頭貼標工藝,提升產能且優化空間 相較傳統單頭貼標機,採用台達四頭貼標機解決方案的設備生產表現可達每小時15,000瓶,產能提升60%,且與兩組雙頭貼標機相比,作業空間節省50%。 送標機頭模式切換自由切換,實現補料不停機 支援自動與手動切換送標機頭,加工過程可彈性切換工作機頭,亦不會發生漏貼或多貼問題。一側標籤用盡前,可自動切換至另一機頭送標,實現補料不停機的貼標作業。 完善的標籤品質辨識能力,確保貼標準確無誤 標籤卷若出現缺少或不連續的標籤,送標時自動過濾缺失標籤,若標籤缺少過多時則自動停止送標,並預警提示標籤已用盡。 台達四頭貼標機解決方案整合高性能、高可靠的自動化產品於方案中,助攻貼標產線高速加工、優化作業空間、加工流暢無須停機,改善客戶共通的痛點及挑戰,與包裝行業一同勾勒智能製造藍圖。
檢視全部
快速下載
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口
產品 - 觸控型人機介面 - 台達