Lösungen
Produkte
Neuigkeiten
Service & Unterstützung
Über Delta
Karriere
Startseite
>
Produkte
>
Eingebettete Stromversorgungen
>
Standard Power-Module (DC/DC und AC/DC)
>
DC-DC-Wandler
>
nach Produkttyp
>
DC-DC-Wandler
>
Isolierte, auf Leiterplatten montierte Module
>
>1000W
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
>1000W
40-60Vin
Part Number
Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package
LxWxH
(mm)
Q54SH120A1
40~60
11.8
110
1300
97.5
0.707
1/4 brick
58.4x36.8x15
40-60Vin
Part Number
Q54SH120A1
Vin Range<br>(VDC)
40~60
Vout Nominal<br>(VDC)
11.8
lout<br>(A)
110
Power<br>(W)
1300
Eff<br>(%)
97.5
ISO<br>(kV)
0.707
Package
1/4 brick
LxWxH<br>(mm)
58.4x36.8x15
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage? Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Anfrage
Produkte - >1000W - Delta EMEA