Die Filtermodule mit standardmäßiger Grundfläche und Pinbelegung reduzieren Störspannungen im leitungsgeführten Gleichtakt und Gegentakt der Eingangs- und Ausgangsleitungen der Hochfrequenz-Schaltnetzteile. Mit kreativer Designtechnologie und Optimierung der Komponentenanordnung liefern Delphi FL75L05 Filtermodule eine außergewöhnliche elektrische und thermische Leistung und sind unter erschwerten Einsatzbedingungen sehr zuverlässig.
Der duale, redundante, isolierte Eingangsleistung verarbeitende DC-DC-Wandler liefert 400 Watt Leistung mit standardmäßiger Grundfläche und Pinbelegung. Die DIM Serie vereinfacht die Aufgabe und reduziert den Platz auf der Leiterplatte für die Implementierung einer dualen, redundanten, hot swappfähigen 48 V DC Stromverteilung mit EMI-Filter und Einschaltstrombegrenzung für eine ATCA (Advanced Telecommunications Computing Architecture) oder anderen Telekommunikationsplatten. Neben dem dualen redundanten 48 V Bus liefert das DIM Modul isolierte Hilfsspannung von 3,3 V und/oder 5 V BLUE_LED Leistung für andere haustechnische Funktionen. Alle Modelle sind vollständig vor abnormaler Eingang-/Ausgangsspannung, Überstrom und extremen Temperaturen geschützt.