Die rackfähige Remote-Verteileinheit (rRPP) von Delta stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung in kleinen Rechenzentren. Der rRPP besteht aus einer 4-HE-Verteilung und lässt sich perfekt in standardmäßige Serverschränke integrieren. Dadurch kann wertvoller Platz in Rechenzentren gespart werden. Um die hohen An-forderungen an die Zuverlässigkeit von Rechenzentren zu erfüllen, bietet die rRPP einen hervorragenden Leitungs-schutz und entsprechende Überwachungsfunktionen. Die rRPP ist eine erstklassige Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung und sorgt für eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten in kleinen Rechenzentren.
Das Produktportfolio von Delta UPS enthält einphasige und dreiphasige UPS ebenso wie Online-Systeme und interaktive Systeme: Modulon-Produktfamilie:
Die Modulon-Produktfamilie der USV-Produktlinie von Delta bietet eine modularisierte Dreiphasen-Architektur für einen Energiebedarf über 20 kVA, (mehr) Ultron-Produktfamilie:
Die Ultron-Produktfamilie der USV-Produktlinie von Delta besteht aus dreiphasigen USV-Systemen für einen Energiebedarf über 20 kVA.(mehr) Amplon-Produktfamilie:
Die Amplon-Produktfamilie der USV-Produktlinie von Delta besteht aus einphasigen USV-Systemen für einen Energiebedarf über 1 kVA.(mehr)
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage? Wir freuen uns von Ihnen zu hören.