DMCNET steht für Delta Motion Control Network. DMCNET von Delta ist ein Hochgeschwindigkeits-Echtzeitkommunikationssystem, das den CANopen-Standard CiA 402 unterstützt und zahlreiche Motion Control-Funktionen bietet. DMCNET ist die effektivste integrierte Plattform, die hohe Geschwindigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für mehrachsige und synchrone Bewegungssteuerung für eine breite Palette an Industrieanwendungen bietet. Dank müheloser Verkabelung, mehr Stabilität, flexibler Erweiterungsmöglichkeiten und vielseitigem Betrieb ist es die optimale Lösung für die industrielle Modernisierung und die Wertsteigerung von Produkten.