Delta hat kürzlich die Komplettlösung Delta Industrial Ethernet Total Solution auf den Markt gebracht. Sie beinhaltet fortschrittliches Hardware-Design, eine benutzerfreundliche Programmschnittstelle, Gehäuseschutz und Kompatibilität mit vielen industriellen Kommunikationsstandards. Im Zuge des Wachstums der industriellen Automatisierungstechnologien und intelligenter städtebaulicher Lösungen, ist das Ethernet mit Vorzügen wie Hochgeschwindigkeit, Stabilität und umfassender Kompatibilität zum populärsten und weit verbreiteten Kommunikationsprotokoll geworden. Auf der Grundlage der von Delta gesammelten Kundendiensterfahrungen und dem industriellen Know-how hilft die Delta Industrial Ethernet Total Solution den Kunden, ein industrielles Ethernetsystem einzurichten, das dem Bedarf vieler Anwendungen gerecht wird. Alle Ethernetprodukte von Delta sind gemäß UL, CE und FCC Standards zertifiziert.