‧Kombiniert die gängigsten Ethernet und Industrieerzeugnisse ‧Überschreitet die Grenzen der traditionellen Übertragungsmethoden ‧10/100M bps Hochgeschwindigkeitsübertragung und hocheffiziente Überwachung
Unterstützt den Anschluss von Produkten anderer Marken. Kabelsparende Netzwerktopologie 500 kbit/s Feldbus-Datenübertragung mit hoher Stabilität und hoher Störfestigkeit Ideal für komplexe Industrieanlagen
Flexible Konfiguration Unterstützt die Protokolle CANopen DS301 und DSP402 Mehrachsen-, Hochgeschwindigkeits- und komplexe Bewegungssteuerung mit einer max. Baudrate von 1 Mbit/s
Unterstützen serielle Modbus-Kommunikation mit zusätzlichen RS-232-, RS-422- und RS-485-Anschlüssen und Kanalumschaltung für verschiedene Standortanforderungen