Die HMI der Serie DOP-W haben einen hochauflösenden, sehr hellen Touchscreen in den Ausführungen 10,4”, 12” und 15”. Mit dem neuesten Cortex-A8-Prozessor für bis zu 1 GHz bietet die Serie DOP-W hohe Leistung und schnelle Reaktion. Ihr robustes, CE-zertifiziertes Aluminiumgehäuse schützt vor Erschütterungen und Änderungen der Umgebungstemperatur. Das Gerät hat eine wasserdichte IP65-Frontplatte für raue Umgebungen. Eingebaute Stereolautsprecher erhöhen den Nutzen und die Flexibilität. Die Serie DOP-W besitzt die CE- und UL-Sicherheitskennzeichnung. Es ist eine effiziente, wettbewerbsfähige Lösung für diverse High-End-Anwendungen in der Industrieautomatisierung.