Ce module de filtrage est conçu pour réduire le bruit en mode commun et en mode différentiel transmis sur les lignes d'entrée ou de sortie des alimentations à découpage à haute fréquence, il a un encombrement et le brochage standard de l'industrie. Grâce à une technologie de conception créative et à l'optimisation du positionnement des composants, les modules de filtrage Delphi FL75L05 présentent des performances électriques et thermiques exceptionnelles, ainsi qu'une haute fiabilité dans des conditions d'exploitation extrêmement difficiles.
Les dispositifs de la série DIM, convertisseurs doubles CC/CC redondant isolés de traitement de la puissance d'entrée, fournissent jusqu'à 400 W de puissance tout en offrant un encombrement et un brochage standard de l'industrie. La série DIM sont conçus pour simplifier les tâches et réduire l'espace sur le circuit de la mise en place d'un module double redondant de distribution d'énergie 48V remplaçables à chaud avec filtrage EMI et avec limitation du courant d'appel pour ATCA (Advanced Telecommunications Computing Architecture) ou d'autres circuits de télécommunications. En plus de traitement d'un bus double redondant 48 V, le module DIM fournit également une sortie auxiliaire isolée 3,3 V et/ou une alimentation BLEU_LED 5V pour d'autres fonctions d'ordre administratif. Tous les modèles sont entièrement protégés contre les tensions et courants d'entrée/sortie anormaux et contre les conditions thermiques anormales.