Un tel convertisseur CC/CC de type box à une large gamme de tensions d'entrée 18 ~ 60 V peut fournir une puissance de 300 W et une tension de sortie CC réglable avec une grande efficacité ; Le module d' alimentation offre les fonctions de gestion de surtension en entrée (UVLO), limitation de courant de sortie, court-circuit, surtension de sortie, surchauffe et une protection contre l'inversion de polarité d'entrée. En option, il dispose d'un porte-fusible intégré et d'une fonction marche/arrêt. Il prend en charge également la fonction d'opération en parallèle ; et permet une large plage de températures de fonctionnement allant de -40°C à +75°C. Grâce à une technologie de conception créative et à l'optimisation du positionnement des composants, ce convertisseur présente des performances électriques et thermiques exceptionnelles, ainsi qu'une haute fiabilité dans des conditions d'exploitation extrêmement difficiles. Tous les produits satisfont les exigences de l'indice de protection IP67.