DMCNET signifie Delta Motion Control Network. Le DMCNET de Delta est un système de communication en temps réel à grande vitesse qui prend en charge la norme CANopen CIA 402 et fournit une variété de fonctions de contrôle de mouvement. DMCNET est la plate-forme intégrée la plus efficace, capable d'assurer une vitesse élevée, une stabilité élevée et un contrôle de mouvement synchrone et multi-axes de haute fiabilité dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à un câblage sans effort, une stabilité accrue, une capacité d'extension flexible et un fonctionnement polyvalent, elle constitue la solution idéale pour les mises à niveau industrielles et pour l'ajout de valeur aux produits.