EtherCAT est un bus de terrain Ethernet haute performance, open source, autorisant un contrôle de l'automatisation très efficace et une excellente qualité de synchronisation. EtherCAT facilite la commande rapide et en temps réel des mouvements de plusieurs axes. Le maître EtherCAT est optimisé pour répondre aux applications multi-axes, à vitesse et précision élevées des systèmes de commande des machine hautes performances.