Series | L(nH) | DCR(mΩ) | IDC(mA) | SRF Range (Min MHz) | LxWxH(mm) Max |
|---|---|---|---|---|---|
0402HM | 1.5 ~ 120 | 30 ~ 2660 | 110 ~ 1100 | 1000 ~ 18000 | 1.10x0.70x0.60 |
0402HP | 1.0 ~ 51 | 30 ~ 700 | 360 ~ 2300 | 1700 ~ 16000 | 1.15x0.70x0.60 |
0402HC | 1.3 ~ 5.6 | 17~51 | 800 ~ 1200 | 8000 ~ 16000 | 1.10x0.60x0.60 |
0603CS | 1.5 ~ 470 | 30 ~ 3600 | 80 ~ 700 | 600 ~ 12500 | 1.80x1.12x1.02 |
0603HP | 1.8 ~ 390 | 24 ~ 4000 | 170 ~ 2100 | 880 ~ 16000 | 1.80x1.10x0.86 |
0805CS | 2.7 ~ 4700 | 60 ~ 6400 | 90 ~ 800 | 40 ~ 7900 | 2.29x1.73x1.52 |
1008CS | 4.7 ~ 15000 | 80 ~ 11500 | 120 ~ 1000 | 15 ~ 4000 | 2.92x2.79x2.03 |