Combina l’Ethernet più diffuso con i prodotti industriali. Oltrepassa i confini dei tradizionali tipi di trasmissioni. Offre la trasmissione ad alta velocità da 10/100 Mbps e un monitoraggio molto efficiente.
Supporta il collegamento con i dispositivi host EtherNet/IP compatibili con Ethernet. Offre acquisizione di dati e funzioni di sincronizzazione e controllo.
Supporta i collegamenti con i prodotti di altri marchi. Topologia di rete senza fili. Offre la trasmissione di dati a 500 kbps con bus di campo di grande stabilità e alta resistenza all’interferenza. Utilizzabile in siti industriali complessi
Configurazione flessibile. Supporta i protocolli CANopen DS301 e DSP402. Conduce il controllo multi-asse di movimenti complicati e ad alta velocità, con un tasso di simbolo massimo di 1 Mbps
Supporta la comunicazione seriale Modbus, offre le porte supplementari RS-232, RS-422 e RS-485 e le conversioni fra i canali per varie esigenze in loco