ソリューション
製品
ニュースリリース
サポート・お問い合わせ
企業情報
採用情報
ホーム
>
製品
>
組込型電源
>
標準型電源モジュール(DC/DC Converter & AC/DC Module)
>
標準型電源モジュール (DC / DC & AC / DC)
>
by Product Type
>
DC / DC コンバータ
>
Isolated Board-mounted Module
>
>1000W
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
>1000W
40-60Vin
Part Number
Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package
LxWxH
(mm)
Q54SH120A1
40~60
11.8
110
1300
97.5
0.707
1/4 brick
58.4x36.8x15
40-60Vin
Part Number
Q54SH120A1
Vin Range<br>(VDC)
40~60
Vout Nominal<br>(VDC)
11.8
lout<br>(A)
110
Power<br>(W)
1300
Eff<br>(%)
97.5
ISO<br>(kV)
0.707
Package
1/4 brick
LxWxH<br>(mm)
58.4x36.8x15
お問い合わせ
ご質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ