Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Input Volt (Vac) | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size mm | (L)*(W)*(H) mm | |||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 |
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 |
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 |
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 |
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 |
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 |
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Input Volt (Vac) | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size mm | (L)*(W)*(H) mm | |||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 |
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 |
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | -- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 |
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | -- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 |
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 |
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 |
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Input Volt (Vac) | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size mm | (L)*(W)*(H) mm | |||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 |
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 |
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 |
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 |
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 |
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 |
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 |
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Input Volt (Vac) | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size mm | (L)*(W)*(H) mm | |||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 (Iron Case) |
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 (Aluminum Case) |
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | -- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 (Aluminum Case) |
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 |
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | -- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 |
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Input Volt (Vac) | 12V1 | 55.5V | Fan Size mm | (L)*(W)*(H) mm | ||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 |
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 |
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 |
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 |
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 |
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 |
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 |