车载充电机
车载充电机是纯电动车(BEV)或插电式混合动力车(PHEV)上,电动车电池的充电设备,可以将市电的交流电转换为直流电进行充电。
台达提供各种车载充电机解决方案,输出功率范围为单相3.3kW~7.5kW。三相11kW~22kW,效率高于93%,支持CAN通信。双向车载充电机
双向车载充电机除了可以将电力从电网传送给车用电池外,也可以将电力从电池传输到车辆外部,包含对电网的传输(V2G)、对家庭用电(V2H)、对其他车辆(V2V)及对电器设备(V2L)等电力的传输。无线充电机
无线充电机不需要借由充电枪的连接,即可对车用电池进行充电。一般包含VA(Vehicle Assembly)及GA(Ground Assembly),电力从车辆外部的GA传输到车体内的VA,然后再对车内的电池进行充电。车载高低压直流转换器
车载高低压直流转换器,是将电池的高压电力转换成低压电力以供其他设备使用,电池的电压为48V / 400V / 800V时,转换器输出电压为12V,当电池电压为400V / 800V时,输出电压则为48V。车载发电机
车载发电机是将直流转换成交流的转换器。由直流高压400V/800V电池模块经车载发电机转换成交流115V或230V电源,可供给外部交流电源装置使用。快充控制器
电动车通信控制器是充电式电动车辆电动汽车上和充电桩通信的设备。直流充电的电动车辆,需要透过EVCC和充电桩进行通信。交流充电的电动车辆,可以通过EVCC实现自动充电与插枪即充等功能。