新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
風扇與散熱管理
>
機櫃熱傳產品
>
過濾器風扇
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
過濾器風扇
產品清單
115VAC SIDE-MOUNT
70 CFM IP54/55
160 CFM IP54/55
500 CFM IP54/55
230VAC SIDE-MOUNT
70 CFM IP54/55
160 CFM IP54/55
500 CFM IP54/55
24VDC SIDE-MOUNT
70 CFM IP54/55
160 CFM IP54/55
160 CFM IP54/55
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口