新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
電力暨能源解決方案
>
水電解製氫解決方案
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
水電解製氫解決方案
產品清單
ALK 電解槽製氫電源解決方案
台達製氫電源提供MW級及以上水電解槽製氫應用,20-110%的寬範圍運行能夠完美適配再生能源的高波動性,經濟高效且穩定提供水電解槽所需的直流電源,模組化設計最高可擴展至25MW,彈性滿足不同場域建置需求。
ALK5000S/ALK6000S/ALK8400S
PEM 電解槽製氫電源解決方案
台達製氫電源專為容量達 500 N·m³ 的PEM水電解槽製氫應用設計,能夠完美適應再生能源的高波動性,經濟高效且穩定提供PEM水電解槽所需的直流電源,模組化設計最高可擴展至10MW,彈性滿足不同場域建置需求。
PEM3000A-3000A
PEM6000A-6000A
固態氧化物水電解製氫
台達採用固態氧化物水電解製氫(SOEC)技術,透過中高溫電解技術,利用固態氧化物作為電解質,將水分解為氫氣和氧氣。SOEC運行於500°C至600°C的高溫環境,可結合外部熱源(如工業廢熱)來降低電力需求,提升製氫效率。相比傳統電解技術,SOEC具備更高的能源轉換效率,特別適合於結合工業製程,實現低成本、大規模製氫,是推動綠氫發展與碳中和目標的重要技術。
固態氧化物水電解製氫SOEC
相關解決方案
太陽能變流器
儲能系統解決方案
電動車充電解決方案
能源管理解決方案
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口