Vin Range<br>(VDC)4.5~13.2
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5
lout<br>(A)20
Power<br>(W)100
Eff<br>(%)93.4
PackageThrough hole
LxWxH<br>(mm)30.5x15.5x12
Vin Range<br>(VDC)4.5~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.6~5
lout<br>(A)60
Power<br>(W)300
Eff<br>(%)94
PackageThrough hole
LxWxH<br>(mm)65.53x31.75x11.0
Vin Range<br>(VDC)10.8~13.2
Vout Nominal<br>(VDC)0.8375~5
lout<br>(A)80
Power<br>(W)400
Eff<br>(%)94
PackageThrough hole
LxWxH<br>(mm)61.0x31.8x12.3
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5
lout<br>(A)3
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)92.5
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)9.4x15.5x7.9
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5.1
lout<br>(A)6
Power<br>(W)30.6
Eff<br>(%)94.5
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)10.4x16.5x11.5
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5.1
lout<br>(A)10
Power<br>(W)51
Eff<br>(%)94
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)10.4x16.5x11.5
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5
lout<br>(A)3
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)92.5
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)9.4x15.5x7.9
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5.1
lout<br>(A)6
Power<br>(W)30.6
Eff<br>(%)94.5
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)10.4x16.5x11
Vin Range<br>(VDC)3~13.8
Vout Nominal<br>(VDC)0.59~5.1
lout<br>(A)10
Power<br>(W)51
Eff<br>(%)94
PackageDIP
LxWxH<br>(mm)10.4x16.5x11