Vin Range<br>(VDC)9~60
Vout Nominal<br>(VDC)0~60
lout<br>(A)50
Power<br>(W)3000
Eff<br>(%)96
Package1/2 brick
LxWxH<br>(mm)63.2x60.6x13
Vin Range<br>(VDC)9~53
Vout Nominal<br>(VDC)3.3~16.5
lout<br>(A)8
Power<br>(W)100
Eff<br>(%)98
Package1/32 brick
LxWxH<br>(mm)19.1x23.4x9.6
Vin Range<br>(VDC)9~53
Vout Nominal<br>(VDC)5~30
lout<br>(A)4.5
Power<br>(W)100
Eff<br>(%)98
Package1/32 brick
LxWxH<br>(mm)19.1x23.4x9.6
Vin Range<br>(VDC)40~60
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)51
Power<br>(W)600
Eff<br>(%)97.3
Package1/8 brick
LxWxH<br>(mm)58.4x22.8x12.7
Vin Range<br>(VDC)40~60
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)17
Power<br>(W)200
Eff<br>(%)97
Package1/16 brick
LxWxH<br>(mm)33x22.8x9.5