Vin Range<br>(VDC)4.75~32
Vout Nominal<br>(VDC)1.5
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)0.75
Eff<br>(%)63
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)4.75~32
Vout Nominal<br>(VDC)1.8
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)0.9
Eff<br>(%)71
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)4.75~32
Vout Nominal<br>(VDC)2.5
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)1.25
Eff<br>(%)77
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)4.75~32
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)1.65
Eff<br>(%)81
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)6.5~32
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)2.5
Eff<br>(%)86
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)8~32
Vout Nominal<br>(VDC)6.5
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)3.25
Eff<br>(%)88
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)11~32
Vout Nominal<br>(VDC)9
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)4.5
Eff<br>(%)92
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)15~32
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)6
Eff<br>(%)94
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2
Vin Range<br>(VDC)18~32
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)0.5
Power<br>(W)7.5
Eff<br>(%)95
PackageSIP
LxWxH<br>(mm)11.5x7.55x10.2