Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)3.3, 5, 9, 12,
15, 24<br>±12, ±15,
+5/+3.3, +12/+5
Power<br>(W)4
Eff<br>(%)77
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)27x36.5x17.1
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)3.3, 5, 12, 15, 24
Power<br>(W)7
Eff<br>(%)78
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)25.4x50.8x19.5
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)3.3, 5, 12, 15, 24
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)76
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)27.2x52.4x23.5
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)5, 12, 15, 24,
48<br>±12, ±15,
5/12, 5/±12, 5/±15
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)79
ISO<br>(kV)3
PackagePCB/Chassis
LxWxH<br>(mm)96x54x23.3
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)5, 12, 15, 24,
48<br>±12, ±15,
5/12, 5/±12, 5/±15,
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)80
ISO<br>(kV)3
PackagePCB/Chassis
LxWxH<br>(mm)112x63.8x25.6
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)5.1, 12, 15, 24, 36
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)84
ISO<br>(kV)3
PackagePCB/Chassis
LxWxH<br>(mm)112x67.8x38
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)5, 12, 15, 24<br>±12, ±15
Power<br>(W)40
Eff<br>(%)85
ISO<br>(kV)4
PackagePCB/Chassis
LxWxH<br>(mm)112x63.8x34.1
Vin Range<br>(VAC)85-264
Vout Nominal<br>(VDC)5.1, 12, 15, 24, 48
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)4
PackagePCB/Chassis
LxWxH<br>(mm)112x67.8x38
Vin Range<br>(VAC)85-265
Vout Nominal<br>(VDC)48
Power<br>(W)500
Eff<br>(%)93.5
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)110.8x50.8x13.7
Vin Range<br>(VAC)85~265
Vout Nominal<br>(VDC)12
Power<br>(W)500
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)110.8x50.8x13.7
Vin Range<br>(VAC)85~265
Vout Nominal<br>(VDC)24
Power<br>(W)500
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)110.8x50.8x13.7
Vin Range<br>(VAC)85~265
Vout Nominal<br>(VDC)28
Power<br>(W)500
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)3
PackagePCB Mounting
LxWxH<br>(mm)110.8x50.8x13.7