Soluzioni
Prodotti
News Center
Supporto
Chi siamo
Lavorare@Delta
Home
>
Prodotti
>
Alimentazione integrata
>
Moduli standard di alimentazione (c.c./c.c. e c.a./c.c.)
>
Convertitori c.c./c.c.
>
Per tipo di prodotto
>
Convertitori c.c./c.c.
>
Modulo isolato integrato
>
>1000W
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
>1000W
40-60Vin
Part Number
Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package
LxWxH
(mm)
Q54SH120A1
40~60
11.8
110
1300
97.5
0.707
1/4 brick
58.4x36.8x15
40-60Vin
Part Number
Q54SH120A1
Vin Range<br>(VDC)
40~60
Vout Nominal<br>(VDC)
11.8
lout<br>(A)
110
Power<br>(W)
1300
Eff<br>(%)
97.5
ISO<br>(kV)
0.707
Package
1/4 brick
LxWxH<br>(mm)
58.4x36.8x15
Contattaci
Hai una domanda? Saremo lieti di sentirti.
Richiesta