Questo convertitore scatolato c.c./c.c., con un'ampia gamma di tensioni in ingresso da 18 a 60 V, può fornire 300 W e una tensione d'uscita a c.c. regolata con alta efficienza. Il modulo di alimentazione offre un ingresso UVLO, limite di sovracorrente d'uscita, cortocircuito, sovratensione d'uscita, surriscaldamento e protezioni per inversione di polarità in ingresso. A richiesta è dotato di supporto integrato del fusibile e funzione di abilitazione on/off. Inoltre, ha la funzione parallela e ammette un'ampia gamma di temperature di funzionamento, da -40 °C a +75 °C. Con una progettazione tecnologica creativa e una disposizione dei componenti ottimizzata, questo convertitore possiede prestazioni elettriche e termiche eccezionali, così come un'alta affidabilità in condizioni di funzionamento estremamente dure. Tutti i prodotti sono conformi al grado di protezione IP67.