Questi moduli filtro sono progettati per ridurre il rumore condotto in modo comune e in modo differenziale sulle linee d’ingresso o di uscita dei gruppi di alimentazione ad alta frequenza di commutazione, con formato e piedinatura standard industriale. Con una progettazione tecnologica creativa e una disposizione dei componenti ottimizzata, i moduli Delphi FL75L05 offrono prestazioni elettriche e termiche eccezionali, così come un’alta affidabilità in condizioni di funzionamento estremamente dure.
Il convertitore c.c./c.c. isolato serie DIM, che processa l’alimentazione d’ingresso ridondante doppia, fornisce fino a 400 watt di potenza con formato e piedinatura standard industriale. La serie DIM è progettata per semplificare il compito e ridurre lo spazio della scheda di esecuzione della distribuzione di energia a 48 VDC sostituibile a caldo, a doppia ridondanza con filtraggio EMI e limitazione della corrente d’inserimento per un ATCA (architettura avanzata di calcolo per telecomunicazioni) o di altre schede per telecomunicazioni. Oltre ad elaborare il bus a doppia ridondanza a 48 V, il modulo DIM fornisce inoltre l'alimentazione ausiliaria isolata da 3.3 V e/o 5 V BLUE_LED per altre funzioni di controllo domestico. Tutti i modelli sono completamente protetti da tensione d'ingresso/uscita, correnti e condizioni termiche anormali.